Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisMetering unit PV25 DN20
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Tlačna stopnjaPN 10
Velikost ventilaDN 20
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaMetering unit in cabinet
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume17 Liter
EAN/UPC5702424645687