Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0026

Metering unit PV60 DN25
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN25
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisMetering unit PV60 DN25
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovEnota za merjenje
Tlačna stopnjaPN 10
Velikost ventilaDN 25
Vrsta aplikacijeMetering unit
Vrsta izdelkaMetering unit in cabinet
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644536