Metering unit in cabinet
267B0021
Metering Unit PM DN15
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
267B0021
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PM DN15 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Metering Unit PM DN15 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Enota za merjenje |
| Tlačna stopnja | PN 10 |
| Velikost ventila | DN 15 |
| Vrsta aplikacije | Metering unit |
| Vrsta izdelka | Metering unit in cabinet |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.5 Kilogram |
| Neto masa | 2 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644482 |