Termix One-B, Tip 1, Tip regulatorja STV: AVTB
IS99116903
Vrsta izdelka: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS99116903
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 155 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 165 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | TENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S |
| Material pokrova | Sivo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Termix One Type 3 m/kabinet |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 312 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 315 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tip HEX STV | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka STV | G zun. navoj |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 468 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 470 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix One-B |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 13 Kilogram |
| Neto masa | 12 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560389696 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |