Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Tip 1, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3989

Vrsta izdelka: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]165 mm
Globina s pokrovom [mm]165 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU
Material pokrovaSivo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix One Tip 1 AVTB/GTU
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]315 mm
Širina s pokrovom [mm]315 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP812d1d0f-2b95-4b0a-99ce-6afd6810a194
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]430 mm
Višina s pokrovom [mm]430 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix One-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume20.698 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560897900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm