Danfoss logo
144B3988 Termix One Type 3 w-cover AVTB XB04-2-VP

Termix One-B, Tip 3, Tip regulatorja STV: AVTB 20

144B3988

Vrsta izdelka: Termix One-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]165 mm
Globina s pokrovom [mm]165 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.40 m³/h
Material DescriptionTermix One Type 3 w/cover AVTB XB04-2-VP
Material pokrovaSivo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix One, tip 3, s pokrovom in varnostnim ventilom (10 ba)
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]315 mm
Širina s pokrovom [mm]315 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP74f78d90-2d8d-44b9-b3c4-275642feb707
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT22-2 26/26 G3/4" VP
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB 20
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]470 mm
Višina s pokrovom [mm]470 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix One-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12 Kilogram
Neto masa11 Kilogram
Volume20.698 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560905315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm