Termix One-B, Tip 3, Tip regulatorja STV: AVTB
004U3051
Vrsta izdelka: Termix One-B, Tip 3, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3051
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Brez |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 155 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 165 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | TERMIX ONE TYPE3 M.SV |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE3 M.SV |
| Material pokrova | Sivo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 100 °C |
| Opis | Termix One, Tip 3 s pokrovom in varnostnim ventilom (10,0 bar) |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 312 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 315 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | fc68d47c-f1b1-45d5-bee8-918e8463cb03 |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tip HEX STV | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka STV | G zun. navoj |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 468 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 470 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix One-B |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12 Kilogram |
| Neto masa | 11 Kilogram |
| Volume | 22.632 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560439063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |