Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tip 1, Tip regulatorja STV: AVTB

004U3049

Vrsta izdelka: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]155 mm
Globina s pokrovom [mm]165 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTERMIX ONE TYPE1 M.SV
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE1 M.SV
Material pokrovaSivo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisTermix One, Tip 1 s pokrovom in varnostnim ventilom (10,0 bar)
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]312 mm
Širina s pokrovom [mm]315 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP531cfe4e-6870-4d58-b4c2-b9b0ecfdd43f
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]428 mm
Višina s pokrovom [mm]430 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix One-B
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11 Kilogram
Neto masa10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560655197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm