Danfoss logo
Water heater Termix One-B with insulation back plate

Termix One-B FI, Tip 2, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3399

Vrsta izdelka: Termix One-B FI, Tip 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]195 mm
Globina s pokrovom [mm]195 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix One 2 cover insul.
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.40 m³/h
Material DescriptionTermix One 2 cover insul.
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisTermix One Tip 2 z izolacijo:
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]355 mm
Širina s pokrovom [mm]355 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPc8b0d56d-ecf3-4bc4-808f-51aa2e5861cb
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]435 mm
Višina s pokrovom [mm]435 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix One-B FI
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume33.506 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560887048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm