Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Tip 3, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3473

Vrsta izdelka: Termix Novi, Tip 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]155 mm
Globina s pokrovom [mm]165 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/safety valve/Ins
Material pokrovaSivo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaIzbirno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisInstantaneous water heater
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVIHPT
Širina brez pokrova [mm]300 mm
Širina s pokrovom [mm]315 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP2fed363e-de26-4e2a-b882-1bd3917ab151
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]432 mm
Višina s pokrovom [mm]432 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix Novi
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume20.088 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715628017051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm