Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Tip regulatorja STV: ECL

144H3431

Vrsta izdelka: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPBV-FI type 8 E-CP
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]10.00 m³/h
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAVQM
Širina s pokrovom [mm]905 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVT137L-1 60 G1"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL
Tipska velikost postajeType 8 E-CP
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključkaG3/4"
Velikost priključka DHG1"
Velikost priključka STVG1"
Višina s pokrovom [mm]890 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix BV-FI
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706562236530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm