Termix BV-FI, Tip regulatorja STV: ECL
144H3424
Vrsta izdelka: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3424
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Da |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina s pokrovom [mm] | 400 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BV-FI type 2 E-CP |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Material pokrova | Brez |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 30 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | AVQM |
| Širina s pokrovom [mm] | 905 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 3d415ec3-fa64-40a1-9a5d-98c994dc49c2 |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | T137L-1 16 G1"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL |
| Tipska velikost postaje | Type 2 E-CP |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi STV | Ø28 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | G3/4" |
| Velikost priključka DH | G1" |
| Velikost priključka STV | G1" |
| Višina s pokrovom [mm] | 890 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix BV-FI |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 60 Kilogram |
| Neto masa | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562235649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |