Danfoss logo
BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Tip 8 T-CP, Tip regulatorja STV: AVTQ

IS99182328

Vrsta izdelka: Termix BV T, Tip 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTQ

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]340 mm
Globina s pokrovom [mm]525 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.20 m³/h
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisBV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]800 mm
Širina s pokrovom [mm]950 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVT137H-1 60 G1"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTQ
Tipska velikost postajeTip 8 T-CP
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1000 mm
Višina s pokrovom [mm]1000 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix BV T
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa50 Kilogram
Neto masa45 Kilogram
Volume155.52 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm