Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tip 3 T-CP, Tip regulatorja STV: AVTB

144H3159

Vrsta izdelka: Termix BV T, Tip 3 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]240 mm
Globina s pokrovom [mm]360 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPBV-unit type 3 T-CP
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.40 m³/h
Material DescriptionBV-unit type 3 T-CP
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisInstantaneous water heater
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]510 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP4f790c21-a7ea-499f-a215-6680a47ea5bb
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVT24-1 40 G3/4"*20 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 3 T-CP
Velikost cevi DHØ20
Velikost cevi STVØ20
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]660 mm
Višina s pokrovom [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix BV T
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa21 Kilogram
Neto masa19 Kilogram
Volume50.688 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561972682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm