Termix BV T, Tip 2 T-CP, Tip regulatorja STV: AVTB
144H3158
Vrsta izdelka: Termix BV T, Tip 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3158
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Vključeno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 240 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 360 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BV-unit type 2 T-CP |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Instantaneous water heater |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 510 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 540 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 8ea85257-257c-47d7-8dc9-4df6a0ed2a3c |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | T24-1 32 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Termostatska |
| Tip regulatorja STV | AVTB |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 T-CP |
| Velikost cevi DH | Ø20 |
| Velikost cevi STV | Ø20 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 1" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 660 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 800 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix BV T |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20 Kilogram |
| Neto masa | 18 Kilogram |
| Volume | 97.538 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |