Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tip 1, Tip regulatorja STV: ECL110

144H2882

Vrsta izdelka: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL110, AVQM -32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]450 mm
Globina s pokrovom [mm]0 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]10.00 m³/h
Material DescriptionBV.Unit 32/32E AVQM ECL110/116
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAVQM -32
Širina brez pokrova [mm]1500 mm
Širina s pokrovom [mm]0 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPec2fe781-8c7e-4eaa-a19a-ea6a35489dde
Tip HEX STVT137H-1 100 G1"*20 H
Tip priključka DHG zun. navoj
Tip priključka STVG zun. navoj
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL110
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHDN32
Velikost cevi STVDN32
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1 1/4"
Velikost priključka STV1 1/4"
Višina brez pokrova [mm]1000 mm
Višina s pokrovom [mm]0 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix BV E
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa80 Kilogram
Neto masa79 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561690371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm