Termix BV E, Tip 1, Tip regulatorja STV: ECL110
144H2881
Vrsta izdelka: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H2881
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Da |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 450 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 0 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Material pokrova | Brez |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 120 °C |
| Opis | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 30 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | AVQM -32 |
| Širina brez pokrova [mm] | 1500 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 0 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e |
| Tip HEX STV | T137H-1 80 G1"*20 H |
| Tip priključka DH | G zun. navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL110 |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | DN32 |
| Velikost cevi STV | Ø28 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 1 1/4" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 1000 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 0 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix BV E |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | Notranji navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 80 Kilogram |
| Neto masa | 79 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |