Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tip 1, Tip regulatorja STV: ECL110

144H2729

Vrsta izdelka: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]450 mm
Globina s pokrovom [mm]0 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPBV.Unit 50/40E
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]20.00 m³/h
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Material pokrovaBrez
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaNe
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisInstantaneous water heater with heat exchanger
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVAVQM2 -50
Širina brez pokrova [mm]1500 mm
Širina s pokrovom [mm]0 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
Tip HEX STVXB59M-1 100 G2"*50 H
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL110
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHDN50
Velikost cevi STVDN40
Velikost cikulacijske ceviØ28
Velikost cirkulacijskega priključkaG1"
Velikost priključka DHDN50
Velikost priključka STVG1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]1000 mm
Višina s pokrovom [mm]0 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix BV E
Vrsta priključka za cirkulacijoNotranji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa110 Kilogram
Neto masa100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm