Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 52kW, pump, ECL, 52 kW

004X1789

TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Cirkulacija STVYes
Connection direction secondaryVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-15
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Globina brez pokrova [mm]497 mm
HEX DHW alloy1.4404
Izolacijski material kablaEPP Foam
Kategorija PED§ 4.3
Material DescriptionTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]52.0 kW
Možnosti pokrovaYes
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]90 °C
OpisTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
P circulation [bar] [Max]0.36 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]875 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDHW system
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Substation versionTD-CIR, 52kW, pump, ECL
Tip črpalke za ogrevanjeUPM GEO
Tip HEX STVXB59M-1 70
Tip priključka HEInternal thread
Tip priključka STVInternal thread
Tip regulacije STVElectronic
Tip regulatorja STVECL 310
Tok [A] [Maks]4.0 A
Velikost cevi HEDN32
Velikost cevi STVDN40
Velikost cikulacijske ceviDN40
Velikost cirkulacijskega priključkaG1 1/2"
Velikost priključka HERp1 1/4"
Velikost priključka STVG1 1/2"
Višina brez pokrova [mm]1830 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaTD-CIR
Vrsta priključka za cirkulacijoInternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa150 Kilogram
Neto masa130 Kilogram
Volume754.508 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162744185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm