EvoFlat WSS, Tip 2
145G0318
EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
145G0318
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Opis | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 67 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat WSS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.434 Kilogram |
| Neto masa | 14.233 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |