Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Spodaj, Tip 3

145G0298

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H-1 60
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.14 Kilogram
Neto masa14.94 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424654108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm