EvoFlat WSS, Spodaj, Tip 3
145G0269
EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EvoFlat WSS
145G0269
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Globina brez pokrova [mm] | 105 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 150 mm |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ. |
| Material pokrova | Belo lakirano podometno |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ. |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 545 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 545 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka HE | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 575 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 575 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat WSS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 18.514 Kilogram |
| Neto masa | 17 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551281 |