Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Spodaj, Tip 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EvoFlat WSS

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina brez pokrova [mm]105 mm
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina s pokrovom [mm]545 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Število gospodinjstev [Maks]2
Karakteristika
Vrednost
Število gospodinjstev [Min]1
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]575 mm
Višina s pokrovom [mm]575 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.514 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551267