EvoFlat WSA, 45 kW, Tip 1
145G0309
EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
145G0309
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Vključeno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina embalaže [mm] | 200 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 200 mm |
| Ime proizvajalca | Danfoss |
| Material Description | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Nerjaveče jeklo |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] | 10 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Moč ogrevanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Možnosti pokrova | Dodatno |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 StS 26 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 45 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina embalaže [mm] | 600 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat WSA |
| Vrsta ogrevalnega sistema | DHW only |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 10.795 Kilogram |
| Neto masa | 9.595 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654207 |