Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSA, 53 kW, Tip 2

145G0307

EvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]200 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Material DescriptionEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW]10 kW
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat WSA 2StS TPC-M w/cover
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 StS 40
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Toplotna moč STV [kW]45 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]53 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]600 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSA
Vrsta ogrevalnega sistemaDHW only
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.695 Kilogram
Neto masa10.495 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654184