Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 45 kW, Tip 1

145G0300

EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]200 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]10 kW
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]600 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSA
Vrsta ogrevalnega sistemaDHW only
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.195 Kilogram
Neto masa8.995 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424654115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm