Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Spodaj, Tip 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EvoFlat WSA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Izolacijski materialEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material pokrovaEPP Foam
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]595 mm
Širina embalaže [mm]600 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Višina brez pokrova [mm]595 mm
Višina embalaže [mm]600 mm
Višina s pokrovom [mm]600 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSA
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.514 Kilogram
Neto masa16 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304