Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Tip 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: EvoFlat WSA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat WSA
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.495 Kilogram
Neto masa10.295 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653972