Danfoss logo
EvoFlat TDV, Spodaj, 55 kW, Tip 3-product-details

EvoFlat TDV, Spodaj, 55 kW, Tip 3

145G0352

EvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]130 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 W EPP
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Namestitev ceviStainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat TDv W3, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 3
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina s pokrovom [mm]310 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina s pokrovom [mm]443 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat TDV
Vrsta ogrevalnega sistemaDHW only
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.7 Kilogram
Neto masa8.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638672