Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tip 1, Tip regulatorja STV: PM2+P

145G0314

Vrsta izdelka: Akva Vita II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]190 mm
Globina s pokrovom [mm]210 mm
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]35.0 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Vita II, Type 1
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]306 mm
Širina s pokrovom [mm]310 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije STVFlow control
Tip regulatorja STVPM2+P
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]463 mm
Višina s pokrovom [mm]463 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Vita II
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.5 Kilogram
Neto masa9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm