Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]400 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]7.20
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]175.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]750 mm
Širina s pokrovom [mm]750 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cevi STVUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX STVXB37M-1 60
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVT°C200 + AVTB 25
Tipska velikost postajeTip 2
Toplotna moč STV [kW] [Max]175 kW
Velikost cevi DHØ28
Velikost cevi STVØ28
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1 1/4"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]897 mm
Višina s pokrovom [mm]897 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Therm 28 (Thermostatic)
Vrsta priključka za cirkulacijoExternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa58 Kilogram
Neto masa56 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm