Tip 4
145G0370
Tip 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25
145G0370
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Da |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 400 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 400 mm |
| Izolacijski material | EPDM |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 6.30 |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (A217), Type 4 |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 185.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon DHW | AMV 30 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulacijski ventil STV | VM2 25 |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 750 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 750 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cevi STV | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX STV | XB37M-1 60 |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije STV | Elektronski |
| Tip regulatorja STV | ECL 310 / A217 |
| Tipska velikost postaje | Tip 4 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 185 kW |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi STV | Ø28 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | 1 1/4" |
| Velikost priključka STV | 1" |
| Višina brez pokrova [mm] | 897 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 897 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Therm 28 (Electronic) |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | External thread |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka cevi STV | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 58 Kilogram |
| Neto masa | 56 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |