Danfoss logo

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Izolacijski materialEPDM
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]5.50
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 3
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]125.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]628 mm
Širina s pokrovom [mm]670 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cevi STVUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX STVXB37M-1 50
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB 25
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW] [Max]125 kW
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi STVØ22
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]675 mm
Višina s pokrovom [mm]675 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Therm 22 (Thermostatic)
Vrsta priključka za cirkulacijoExternal thread
Vsebuje baterijeNo
Znamka cevi STVGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa40 Kilogram
Neto masa38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424692674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm