Akva Lux II, Tip 1, Tip regulatorja STV: PTC2+P
145G0103
Vrsta izdelka: Akva Lux II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0103
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Pokrov |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 190 mm |
| Globina embalaže [mm] | 210 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 210 mm |
| Izolacijski material | Polypropylene |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 3.00 |
| Material Description | Akva Lux II Waterheater TYP1 ISO w/Cover |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 1, Cover |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Moč [kW] | 57.0 kW |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | Akva Lux II Tip 1, (XB06H-1 26), celotna izolacija, s Pokrovom |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 306 mm |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina s pokrovom [mm] | 310 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H-1 26 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka STV | External thread |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Toplotna moč STV [kW] | 37 kW |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 57 kW |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka STV | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 463 mm |
| Višina embalaže [mm] | 800 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 463 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux II |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.5 Kilogram |
| Neto masa | 9 Kilogram |
| Volume | 41.454 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162433638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |