Akva Lux, Tip 1
145B4065
Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux
145B4065
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC2+P |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 22 Kilogram |
| Neto masa | 20 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524872 |