Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Spodaj, Tip 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirektno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaVarnostna funkcijaTermostatski mešalni krog
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]200 mm
Ime proizvajalcaDanfoss
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Material lotanja HEX ogrevanjaNerjaveče jeklo
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Regulira mešalni krogTermostatski ventil
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]573 mm
Širina embalaže [mm]580 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip HEX STVXB37
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]78 kW
Velikost priključka DHG3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina brez pokrova [mm]616 mm
Višina embalaže [mm]620 mm
Višina s pokrovom [mm]740 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23 Kilogram
Neto masa22.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804