Akva Lux, Spodaj, Tip 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux
145B2064
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dodatne informacije | Sanitarna topla voda (STV)Direktno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaIzolacija ceviTermični pogoni TWA-A NCconski ventil |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 150 mm |
| Globina embalaže [mm] | 150 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 200 mm |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Baker |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | AVPL |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 616 mm |
| Širina embalaže [mm] | 580 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 600 mm |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Število gospodinjstev [Maks] | 2 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Tip HEX STV | XB37 |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip priključka STV | G notr. Navoj |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | PTC |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Toplotna moč STV [kW] | 78 kW |
| Velikost priključka DH | G3/4" |
| Velikost priključka STV | G3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 616 mm |
| Višina embalaže [mm] | 620 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 740 mm |
| Vrsta aplikacije | Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Akva Lux |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20 Kilogram |
| Neto masa | 19.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |