Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Spodaj, Tip 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Akva Lux

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDodatno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeSanitarna topla voda (STV)Direktno ogrevanje z regulatorjem diferenčnega tlakaIzolacija ceviTermični pogoni TWA-A NCconski ventil
EU RoHS izjeme6(c)
Globina embalaže [mm]150 mm
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]580 mm
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Karakteristika
Vrednost
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB37
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak + conski ventil
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW]78 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DHG3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STVG3/4"
Višina embalaže [mm]620 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa20 Kilogram
Neto masa19.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653712