Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Tip 3, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145G0055

Vrsta izdelka: Akva Les II, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]190 mm
Globina embalaže [mm]345 mm
Globina s pokrovom [mm]210 mm
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč [kW]62.0 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina brez pokrova [mm]306 mm
Širina embalaže [mm]480 mm
Širina s pokrovom [mm]310 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 60
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka STVExternal thread
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 3
Toplotna moč STV [kW]22 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]41 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]463 mm
Višina embalaže [mm]210 mm
Višina s pokrovom [mm]463 mm
Vrsta aplikacijeInstantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Les II
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.5 Kilogram
Neto masa9 Kilogram
Volume38.088 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm