Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Tip 2

145F4194

Vrsta izdelka: VXi Solo H (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijePrednji izolirani pokrov EPPVarnostna funkcija
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]360 mm
Globina embalaže [mm]620 mm
Globina s pokrovom [mm]360 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]30.0 kW
Moč ogrevanja [kW]30 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisVXi-Solo H, ECL310/A230, Tip 2, s prednjim izolacijskim pokrov EPP
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]980 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]980 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVXi Solo H (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38 Kilogram
Neto masa36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm