Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

VXe Solo H, Tip 2

145F4510

Vrsta izdelka: VXe Solo H, Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo XB06H40 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 2, ECL 120, HOFOR
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVP-F
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVXe Solo H
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162990285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm