Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310

145F4480

Vrsta izdelka: VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]47.0 kW
Moč ogrevanja [kW]47 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product line33
Karakteristika
Vrednost
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHDN 15
Velikost cevi HEØ22
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE1"
Višina brez pokrova [mm]820 mm
Višina s pokrovom [mm]820 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVXe Solo H OP HT, without key
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa39 Kilogram
Neto masa37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm