Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Tip 1

145F4451

Vrsta izdelka: VXe Solo H OP (P330), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / P330
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP, Type 1, ECL310/P330, HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]20.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVXe Solo H OP (P330)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa47 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm