Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Tip 1

145F4482

Vrsta izdelka: VXe Solo H HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A237
Izolacijski materialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaPolypropylene
Moč [kW]25.0 kW
Moč ogrevanja [kW]25 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]130 °C
OpisVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]25 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Flex AS 15-75 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHDN 15
Velikost cevi HEØ22
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE1"
Višina brez pokrova [mm]820 mm
Višina s pokrovom [mm]820 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVXe Solo H HT (A237)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa38 Kilogram
Neto masa36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm