VX Solo II H2 (A260), Tip 2
004U8285
Vrsta izdelka: VX Solo II H2 (A260), Tip 2, 16 bar, 110 °C
004U8285
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | PokrovIzolacija ceviVarnostna funkcija |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 365 mm |
| Globina embalaže [mm] | 620 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 380 mm |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 210 / A260 |
| Izolacijski material | EPDM |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 2 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Moč [kW] | 30.0 kW |
| Moč ogrevanja [kW] | 30 kW |
| Možnosti pokrova | Vključeno |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | VX Solo II H2 tip 2 z izoliranimi cevmi |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 13 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
| Regulira mešalni krog | VMV 15 / AMV 150 |
| Remarks | Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul. |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina brez pokrova [mm] | 530 mm |
| Širina embalaže [mm] | 840 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 550 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Zgoraj in spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Število gospodinjstev [Maks] | 1 |
| Število gospodinjstev [Min] | 1 |
| Talni ogrevalni krog - tip cevi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Talni ogrevalni krog - znamka cevi | Grundfos |
| Tip črpalke za ogrevanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 40 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tipska velikost postaje | Tip 2 |
| Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] | 38 bar |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 860 mm |
| Višina embalaže [mm] | 420 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 860 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | VX Solo II H2 (A260) |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka črpalke za ogrevanje | Grundfos |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 45 Kilogram |
| Neto masa | 43 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |