Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Tip 1

004U8250

Vrsta izdelka: VX Solo II H2 (A260), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijePokrov
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]365 mm
Globina embalaže [mm]800 mm
Globina s pokrovom [mm]380 mm
Heating Control valveAHQM 15
Ime regulatorja ogrevanjaECL 210 / A260
Izolacijski materialBrez
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]20.0 kW
Moč ogrevanja [kW]20 kW
Možnosti pokrovaVključeno
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVX Solo II H2 tip 1 (XB 06H-1-26)
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Regulira mešalni krogVMV 15 / AMV 150
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Karakteristika
Vrednost
Širina embalaže [mm]840 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveZgoraj in spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število gospodinjstev [Maks]1
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviUPM3 Auto 15-70 130
Talni ogrevalni krog - znamka ceviGrundfos
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 26
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]860 mm
Višina embalaže [mm]420 mm
Višina s pokrovom [mm]860 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVX Solo II H2 (A260)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa45 Kilogram
Neto masa43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm