Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3

145G4709

Vrsta izdelka: VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3, 16 bar, 120 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]385 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / P330
Izolacijski materialEPDM
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Karakteristika
Vrednost
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX ogrevanjaXB37M-1 50
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 3
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi HEØ22
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Višina brez pokrova [mm]1037 mm
Višina s pokrovom [mm]1037 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaVX Solo 22 H OP (P330)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm