Unistat 1016A LT, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310
148L2302
Vrsta izdelka: Unistat 1016A LT, Tip 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 337 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 337 mm |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 310 |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Material lotanja HEX ogrevanja | Brazed copper |
| Material pokrova | Belo lakirana jeklena pločevina |
| Moč [kW] | 16.0 kW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 100 °C |
| Opis | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Integrated in control valve |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina brez pokrova [mm] | 490 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 490 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX ogrevanja | XB06H-1 16 |
| Tip priključka DH | Zunanji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tipska velikost postaje | Tip 1 |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost cevi HE | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Velikost priključka HE | 3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 870 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 870 mm |
| Vrsta aplikacije | Indirect Heating |
| Vrsta izdelka | Unistat 1016A LT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40 Kilogram |
| Neto masa | 40 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |