Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310

146B5871

Vrsta izdelka: Unistat 1016A LT, Tip 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]337 mm
Globina s pokrovom [mm]337 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]30.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]100 °C
OpisUnistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]490 mm
Širina s pokrovom [mm]490 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 36
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHDN 15
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]870 mm
Višina s pokrovom [mm]870 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaUnistat 1016A LT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm