Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: ECL 310

146B5868

Vrsta izdelka: Unistat 1016A HT, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]337 mm
Globina s pokrovom [mm]337 mm
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Material lotanja HEX ogrevanjaBrazed copper
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Moč [kW]16.0 kW
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaIntegrated in control valve
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]490 mm
Širina s pokrovom [mm]490 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 16
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Višina brez pokrova [mm]870 mm
Višina s pokrovom [mm]870 mm
Vrsta aplikacijeIndirect Heating
Vrsta izdelkaUnistat 1016A HT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa60 Kilogram
Neto masa40 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm